RFL ON 661 D Q 10 D 1.0 /-L48-A5-KB-SAK

Materialnummer
1260341
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 25,0 bar
Filterfeinheit 10,0 µm
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussart DIN-Flansch
Anschlussgröße 80
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale SAK=Schmutzauffangkorb
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter L48=Lampenspannung 48 V
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 8,2 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße DIN DN 80

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RFL Leitungsfilter Guss

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443346

(0 MB)