DFZ BH/HC 110 Q C 5 D 1.0 /-V-LED-1

Materialnummer
1260396
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial BH/HC=Betamicron-Hochdruck
pmax 315,0 bar
Filterfeinheit 5,0 µm
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussart Sonderanschluss
Anschlussgröße Sondermass
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Norm 0=ohne
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale LED=VA mit LED-Anzeige
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Filter LED=VA mit LED-Anzeige
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumen 0,33 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 3/4

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

DFZ Druckfilter Zwischenplattenaufbau

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443357

(0 MB)