Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filtermaterial | W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe |
---|---|
pmax | 7,0 bar |
Filterfeinheit | 25,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | B=optisch |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1/2 Zoll |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | 3 bar |
weitere Merkmale | T=Tankbel.filter integriert |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 25,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Weitere Merkmale Filter | T=Tankbel.filter integriert |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumen | 0,18 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RF Rücklauffilter
Ersatzteilliste
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443344
(1.43 MB)