Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Express | Nein |
---|---|
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | Viton |
Weitere Merkmale Filter | L24=Lampenspannung 24 V |
Volumen | 0,13 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 1/2 |