RFM ON 500 B F 10 A 1.0

Materialnummer
1260724
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Volumen 3,00 l
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 1 1/2