DF BH/HC 330 T L 10 D 1.0 /-L24

Materialnummer
1260734
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial BH/HC=Betamicron-Hochdruck
pmax 420,0 bar
Filterfeinheit 10,0 µm
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 50
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumen 1,5 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße SAE DN 50

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

DF/DFF/DFFX Druckfilter

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443354

(1.13 MB)