Suchergebnisse für: „Umschaltarmatur-E NFD.2600 F.0“
11
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
1604.9435
Modul
<table><tr><td>Der Rücklauffilter RF zum Tankanbau ist geeignet für Anwendungen mit Volumenströmen bis 15000 l/min (als umschaltbare Variante RFD bis 1300 l/min) bei Druckstufen bis max. 25 bar.</td></tr></table>
Der Niederdruckleitungsfilter NF ist geeignet für Anwendungen mit Volumenströmen bis 3500 l/min (bei der umschaltbaren Version NFD bis 1600 l/min) bei Druckstufen bis max. 25 bar.
Der umschaltbare Hochdruckleitungsfilter DFDK ist geeignet für Anwendungen mit Volumenströmen bis 1800 l/min bei Druckstufen bis max. 315 bar.
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter