0330 R 100 W/HC /-V

Materialnummer
1260999
Zur übergeordneten Produktgruppe
Auf Anfrage
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass 3 bar
Filterfeinheit 100,0
Filtermaterial Element W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Baugröße 0330
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ R - Rücklaufelemente