Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filterfeinheit | 25,0 µm |
---|---|
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Filtermaterial Element | W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe |
Baugröße | 0280 |
Weitere Merkmale Element | W=für HFA-/HFC-Flüssigkeiten |
Element-Typ | D - Druckelemente |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 25,00 µm |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Weitere Merkmale Element | Für HFA-/HFC-Flüssigkeiten |