1300 R 025 W/HC /-B6

Materialnummer
1261944
Zur übergeordneten Produktgruppe
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 25,0 µm
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Filtermaterial Element W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Baugröße 1300
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Filterfeinheit 25,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale