RFM ON 661 V M 10 E 1.0 /-G

Materialnummer
1262117
Zur übergeordneten Produktgruppe
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter G=Gewindeanschl. im Austritt
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 7,20 l
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße SAE DN 65