RFM ON 330 V F 5 E 1.0

Materialnummer
1262153
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Volumen 2,00 l
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 1 1/2