0950 R 010 P/HC /-V

Materialnummer
1262248
Zur übergeordneten Produktgruppe
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 10,0 µm
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass 3 bar
Filtermaterial Element P/HC=Papiervlies
Baugröße 0950
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Filterfeinheit 10,00 µm
Filtermaterial Papiervlies High Capacity
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale