LF W 110 I C 25 D 1.0 /-L220
Materialnummer
1262666
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filtermaterial | W=Edelstahl-Drahtgewebe |
---|---|
pmax | 100,0 bar |
Filterfeinheit | 25,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 3/4 Zoll |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | KB=kein Bypass |
weitere Merkmale | L220=Lampenspannung 230V |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 25,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Weitere Merkmale Filter | L220=Lampenspannung 230 V |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe |
Volumen | 0,42 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 3/4 |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

LF/LFF Leitungsfilter
Ersatzteilliste
DE
(0 MB)

LF-LFF Inline Filter
Ersatzteilliste
EN
(0 MB)