Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
---|---|
pmax | 25,0 bar |
Filterfeinheit | 5,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | C=elektrischer Schalter |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Anschlussgröße | 100 |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | 3 bar |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 5,00 µm |
Dichtungsmaterial | Viton |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumen | 13,5 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | SAE DN 100 (4") |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

RF Rücklauffilter
Ersatzteilliste
DE
(1.43 MB)

RF Return Line Filter
Ersatzteilliste
EN
(0 MB)