Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filtermaterial | W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe |
---|---|
pmax | 25,0 bar |
Filterfeinheit | 100,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Anschlussgröße | 80 |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | KB=kein Bypass |
weitere Merkmale | SAK=Schmutzauffangkorb |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 100,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Weitere Merkmale Filter | L24=Lampenspannung 24 V |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumen | 8,2 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | SAE DN 80 (3") |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

RFL Leitungsfilter Guss
Ersatzteilliste
DE
(0.78 MB)

RFL Inline filter - cast version
Ersatzteilliste
EN
(0.33 MB)