DF BH/HC 110 T C 5 C 1.0 /-V
Materialnummer
1262732
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron-Hochdruck |
---|---|
pmax | 420,0 bar |
Filterfeinheit | 5,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | C=elektrischer Schalter |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 3/4 Zoll |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | KB=kein Bypass |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 5,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | Viton |
Filtermaterial | Betamicron-Hochdruck |
Volumen | 0,33 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 3/4 |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

DF/DFF/DFFX Druckfilter
Ersatzteilliste
DE
(1.13 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Ersatzteilliste
EN
(0 MB)