RFM ON 661 BMM 5 A 1.0

Materialnummer
1262869
Zur übergeordneten Produktgruppe
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 7,20 l
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße SAE DN 65