0060 R 005 ON /-V

Materialnummer
1262936
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 5,0 µm
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass 3 bar
Filtermaterial Element ON=Optimicron-Niederdruck
Baugröße 0060
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Filterfeinheit 5,00 µm
Filtermaterial Optimicron®
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale