DFF BH/HC 140 T C 10 B 1.0
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
1263202
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
pmax | 420 |
---|---|
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron-Hochdruck |
Filterfeinheit | 10 |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 3/4 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | B=optisch |
Bypass | KB=kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DF/DFF/DFFX Druckfilter
Ersatzteilliste
DE
(1.13 MB)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Ersatzteilliste
EN
(0 MB)