DFDK BH/HC 280 QLF 3 LE 1.1 /-A5

Materialnummer
1263400
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial BH/HC=Betamicron-Hochdruck
pmax 315,0 bar
Filterfeinheit 3,0 µm
Verschmutzungsanzeige LE=optisch/elektrisch
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 1/2 Zoll
Umschaltung L=Kugel-Umschaltung L-förmig
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale A5=Ansprechdruck VA 5 bar
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter A5=Ansprechdruck VA 5 bar
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumen 2 x 1,60 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 1 1/2

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
DFDK Umschaltbare Druckfilter
Ersatzteilliste DE

(2.22 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Ersatzteilliste EN

(1.35 MB)