RF ON 1300 D P 10 D 1.1 /-L48

Materialnummer
1263431
Zur übergeordneten Produktgruppe
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 25,0 bar
Filterfeinheit 10,0 µm
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 100
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 3 bar
weitere Merkmale L48=Lampenspannung 48V
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter L48=Lampenspannung 48 V
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 13,5 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße SAE DN 100 (4")

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
RF Rücklauffilter
Ersatzteilliste DE

(1.43 MB)

RF Return Line Filter
Ersatzteilliste EN

(0 MB)