0030 R 005 BN4HC /-V-KB

Materialnummer
1263447
Zur übergeordneten Produktgruppe
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 5,0 µm
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass KB=kein Bypass
Filtermaterial Element BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Baugröße 0030
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Filterfeinheit 5,00 µm
Filtermaterial Betamicron®4
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale