0030 R 020 BN4HC /-V-KB
Materialnummer
1263462
Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filterfeinheit | 20,0 µm |
---|---|
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Filtermaterial Element | BN/HC=Betamicron-Niederdruck |
Baugröße | 0030 |
Weitere Merkmale Element | 0=keine weiteren Merkmale |
Element-Typ | R - Rücklaufelemente |
Filterfeinheit | 20,00 µm |
Filtermaterial | Betamicron®4 |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | Viton |
Weitere Merkmale Element | keine weiteren Merkmale |