0030 R 003 BN4HC /-V-B6

Materialnummer
1263463
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 3,0 µm
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass 6 bar
Filtermaterial Element BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Baugröße 0030
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Filterfeinheit 3,00 µm
Filtermaterial Betamicron®4
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale