0240 R 020 ON /-V-B6

Materialnummer
1263618
Zur übergeordneten Produktgruppe
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 20,0 µm
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass 6 bar
Filtermaterial Element ON=Optimicron-Niederdruck
Baugröße 0240
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Filterfeinheit 20,00 µm
Filtermaterial Optimicron®
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale