DF BH/HC 500 T L 5 B 1.0
Materialnummer
1263837
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron-Hochdruck |
---|---|
pmax | 420,0 bar |
Filterfeinheit | 5,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | B=optisch |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Anschlussgröße | 50 |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | KB=kein Bypass |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 5,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Filtermaterial | Betamicron-Hochdruck |
Volumen | 2,3 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | SAE DN 50 |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

DF/DFF/DFFX Druckfilter
Ersatzteilliste
DE
(1.13 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Ersatzteilliste
EN
(0 MB)