Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
pmax | 10,0 bar |
---|---|
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1 Zoll |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | KB=kein Bypass |
weitere Merkmale | T=Tankbel.filter integriert |
Express | Nein |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

RFM Rücklauffilter 2-Loch-Bef.
Ersatzteilliste
DE
(0.54 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Ersatzteilliste
EN
(0.57 MB)

RFM Rücklauffilter 4-Loch-Bef.
Ersatzteilliste
DE
(1.33 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Ersatzteilliste
EN
(1.3 MB)