RF P/HC 660 V N 20 E 1.1

Materialnummer
1264079
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial P/HC=Papiervlies
pmax 7,0 bar
Filterfeinheit 20,0 µm
Verschmutzungsanzeige E=Manometer
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 80
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 3 bar
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Filtermaterial Papiervlies High Capacity
Volumen 6,8 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
RF Rücklauffilter
Ersatzteilliste DE

(1.43 MB)

RF Return Line Filter
Ersatzteilliste EN

(0 MB)