LF ON 330 I F 20 D 1.0 /-V-L220
Materialnummer
1264218
Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
---|---|
pmax | 100,0 bar |
Filterfeinheit | 20,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1 1/2 Zoll |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | KB=kein Bypass |
weitere Merkmale | L220=Lampenspannung 230V |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 20,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | Viton |
Weitere Merkmale Filter | L220=Lampenspannung 230 V |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumen | 1,5 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 1 1/2 |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

LF/LFF Leitungsfilter
Ersatzteilliste
DE
(0 MB)

LF-LFF Inline Filter
Ersatzteilliste
EN
(0 MB)