BF BN 8 F 2 A 1.0
Materialnummer
1264426
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filtermaterial | BN=Betamicron-Niederdruck |
---|---|
pmax | 0,0 bar |
Filterfeinheit | 2,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | A=ohne VA (Verschl.schraube) |
Anschlussart | Sonderanschluss |
Anschlussgröße | Sondermass |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | KB=kein Bypass |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 2,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Filtermaterial | Betamicron-Niederdruck |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

BF Belüftungsfilter
Ersatzteilliste
DE
(1.27 MB)

BF Breather Filter
Ersatzteilliste
EN
(0 MB)

ELF/BF Einfüll- und Belüftungsfilter
Produktprospekt
DE
(0 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktprospekt
EN
(3.17 MB)