RFN BN/HC 250 V F 3 LZ 1.0 /-DB

Materialnummer
1264743
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
Weitere Informationen
weitere Merkmale DB=VA gemäß Mercedes-Benz
Norm 1=nach DIN 24550
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar
Verschmutzungsanzeige LZ=optisch/elektrisch
Anschlussgröße 1 1/2 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 3
Filtermaterial BN/HC=Betamicron-Niederdruck
pmax 7

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFN Rücklauffilter DIN 24550
Ersatzteilliste DE

(1.16 MB)

RFN Tank Top Return Line Filter
Ersatzteilliste EN

(1.15 MB)

RFN Rücklauffilter nach DIN 24550
Produktprospekt DE

(0.84 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Produktprospekt EN

(0.38 MB)