DF BH/HC 240 T E 10 D 1.1 /-V-L110

Materialnummer
1264885
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial BH/HC=Betamicron-Hochdruck
pmax 420,0 bar
Filterfeinheit 10,0 µm
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 1/4 Zoll
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Norm 0=ohne
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale L110=Lampenspannung 115V
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial Viton
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumen 0,8 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 1 1/4

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
DF/DFF/DFFX Druckfilter
Ersatzteilliste DE

(1.13 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Ersatzteilliste EN

(0 MB)