RFM ON 851 B M 20 D 1.0 /-L24

Materialnummer
1265011
Zur übergeordneten Produktgruppe
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter L24=Lampenspannung 24 V
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 8,50 l
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße SAE DN 65