DFDK ON 60 QLC 3 LZ 1.1 /-DB

Materialnummer
1265205
Zur übergeordneten Produktgruppe
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 315,0 bar
Filterfeinheit 3,0 µm
Verschmutzungsanzeige LZ=optisch/elektrisch
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Umschaltung L=Kugel-Umschaltung L-förmig
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale DB=VA gemäß Mercedes-Benz
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter DB=VA gemäß Mercedes-Benz
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 2 x 0,20 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 3/4

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
DFDK Umschaltbare Druckfilter
Ersatzteilliste DE

(2.22 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Ersatzteilliste EN

(1.35 MB)