2.150 D 06 BN4

Materialnummer
1269151
Zur übergeordneten Produktgruppe
Auf Lager
Express
Express-Bereitstellung

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Express Zuschlag beträgt 10% des Bestellwerts mind. aber 25,00 € (wird nachberechnet).

Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Filterfeinheit 5,0
Filtermaterial Element BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Baugröße 2.150
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ Betterfit-Elemente