FMND BN/HC 400 LDF 10 B 1.2
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
1276911
Produkt ist nicht vorrätig.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
pmax | 210 |
---|---|
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron-Niederdruck |
Filterfeinheit | 10 |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1 1/2 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | B=optisch |
Bypass | KB=kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | D=Küken-Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FMND Umschaltb. Leitungsfilter DIN 24550
Ersatzteilliste
DE
(0.74 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Ersatzteilliste
EN
(1.34 MB)