Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron-Niederdruck |
---|---|
pmax | 25,0 bar |
Filterfeinheit | 6 µm |
Verschmutzungsanzeige | C=elektrischer Schalter |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Anschlussgröße | 38 |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 1=nach DIN 24550 |
Bypass | 7 bar |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Express | Nein |