ELF P 52 G 3 W 3.0
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
1281594
Produkt ist nicht vorrätig.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
pmax | 0,0 |
---|---|
Filtermaterial | P=Papiervlies |
Filterfeinheit | 3 |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 3 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | W=ohne Anzeigenbohrung |
Bypass | KB=kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ELF Tankbelüftungsfilter mit Einfüllsieb
Ersatzteilliste
DE
(1.38 MB)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Ersatzteilliste
EN
(0.87 MB)
ELF/BF Einfüll- und Belüftungsfilter
Produktprospekt
DE
(0.56 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktprospekt
EN
(3.17 MB)