SF W 330 W G 75 UF 1.1
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
1282172
Produkt ist nicht vorrätig.
Lieferzeit auf Anfrage.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
pmax | 0,0 |
---|---|
Filtermaterial | W=Edelstahl-Drahtgewebe |
Filterfeinheit | 75 |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 2 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | UF=Unterdruckschalter |
Bypass | 0,2 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
SF-SFM-SFF Saugfilter
Ersatzteilliste
DE
(1.33 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
Ersatzteilliste
EN
(0.61 MB)