MFM ON 95 O H 10 B 4.0 /-B7
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
1285314
Produkt ist nicht vorrätig.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
pmax | 280 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
Filterfeinheit | 10 |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 3/4 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | B=optisch |
Bypass | 7 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
MFM Leitungsfilter
Ersatzteilliste
DE
(0.8 MB)
MFM Inline Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.81 MB)
MFM-OIU Leitungsfilter Ein-Aus nebenein.
Ersatzteilliste
DE
(0.84 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Ersatzteilliste
EN
(0.36 MB)
MFM Leitungsfilter mit L-Bohrung
Ersatzteilliste
DE
(0.79 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Ersatzteilliste
EN
(0.36 MB)