0005 L 003 BN4AM
Materialnummer
1285653
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filterfeinheit | 3,0 µm |
---|---|
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Filtermaterial Element | BN/AM=Beta/Aquamicron |
Baugröße | 0005 |
Weitere Merkmale Element | 0=keine weiteren Merkmale |
Element-Typ | L - Luftfilterelemente |
Express | Ja |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

BN4AM Betamicron®/Aquamicron® Filterelemente
Produktprospekt
DE
(0.75 MB)

BN4AM Betamicron®/Aquamicron® Filter Elements
Produktprospekt
EN
(0.26 MB)