MF BN 80 AUC 10 F 1.0
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
1285715
Produkt ist nicht vorrätig
Lieferzeit auf Anfrage
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
pmax | 8 |
---|---|
Filtermaterial | BN=Betamicron-Niederdruck |
Filterfeinheit | 10 |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 3/4 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | F=Druckschalter (Staudruck) |
Bypass | 1,7 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | A1.5=Ansprechdruck VA 1,5 bar |