Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron-Niederdruck |
---|---|
pmax | 25,0 bar |
Filterfeinheit | 10,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | A=ohne VA (Verschl.schraube) |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1 1/4 Zoll |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 1=nach DIN 24550 |
Bypass | 3,5 bar |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |