Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
---|---|
Bypass | 3,5 bar |
Filterfeinheit | 20,0 |
Filtermaterial Element | BN/HC=Betamicron-Niederdruck |
Baugröße | 0200 |
Weitere Merkmale Element | 0=keine weiteren Merkmale |
Element-Typ | MX - Elemente für MFX |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

Betamicron®4 Filterelemente für reduzierte Life Cycle Cost.
Produktprospekt
DE
(0.76 MB)

Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Produktprospekt
EN
(2.05 MB)