MFX BN/HC 200 G D 10 BF 3.0 /-B3.5
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
1296194
Produkt ist nicht vorrätig.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
pmax | 50 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
Filterfeinheit | 10 |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | BF=opt. Mobil |
Bypass | 3,5 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
MFX Leitungsfilter
Ersatzteilliste
DE
(1.03 MB)
MFX Inline Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.54 MB)
MFX Leitungsfilter
Produktprospekt
DE
(0.99 MB)
MFX Inline Filter
Produktprospekt
EN
(0.52 MB)