FLN BN/HC 160 D E 6 C 1.1 /-A2.5-B3.5
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
1297751
Auf Anfrage
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Verschmutzungsanzeige | C=elektrischer Schalter |
---|---|
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron-Niederdruck |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1 1/4 Zoll |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 1=nach DIN 24550 |
Bypass | 3,5 bar |
weitere Merkmale | A2.5=Ansprechdruck VA 2,5 bar |
pmax | 25,0 |
Filterfeinheit | 6 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

FLN Leitungsfilter nach DIN 24550
Ersatzteilliste
DE
(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Ersatzteilliste
EN
(0.83 MB)