BDE 400 F 2 W 1.0 /-RV0.003
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
1299657
Produkt ist nicht vorrätig.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
pmax | 0,0 |
---|---|
Filtermaterial | SI=Silicagel |
Filterfeinheit | 2 |
Anschlussart | DIN-Flansch |
Anschlussgröße | DIN 24557/T2 |
Verschmutzungsanzeige | W=ohne Anzeigenbohrung |
Bypass | KB=kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | RV0003=Rückschl.vent. 0,003ba |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BDE Belüftungstrockner
Ersatzteilliste
DE
(1.09 MB)
BDE Breather Dryer
Ersatzteilliste
EN
(0.48 MB)
Filterelemente und Filtrationslösungen für Windkraftanlagen
Produktprospekt
DE
(0.78 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktprospekt
EN
(0.79 MB)
BDE Belüftungstrockner
Produktprospekt
DE
(0.45 MB)
BDE Breather Dryer
Produktprospekt
EN
(0.46 MB)