Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron-Niederdruck |
---|---|
pmax | 25,0 bar |
Filterfeinheit | 10,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1 1/4 Zoll |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 1=nach DIN 24550 |
Bypass | KB=kein Bypass |
weitere Merkmale | L24=Lampenspannung 24V |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

FLN Leitungsfilter nach DIN 24550
Ersatzteilliste
DE
(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Ersatzteilliste
EN
(0.83 MB)