DFZ ON 110 Q C 20 A 1.0
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
1302949
Produkt ist nicht vorrätig.
Lieferzeit auf Anfrage.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
pmax | 315 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
Filterfeinheit | 20 |
Anschlussart | Sonderanschluss |
Anschlussgröße | Sondermass |
Verschmutzungsanzeige | A=ohne VA (Verschl.schraube) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DFZ Druckfilter Zwischenplattenaufbau
Ersatzteilliste
DE
(0.87 MB)
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Ersatzteilliste
EN
(0.4 MB)